PowerPact B Multistandard

Disjoncteurs de puissance boitier moulé multistandard de 15 à 125 A

Fait partie de PacT Series

Offrant d'excellentes performances dans un format compact. Les disjoncteurs multistandard disposent d'une offre globale aux normes UL, CSA, IEC, CCC, EAC, jusqu'à 125 A et 100 kA. Déclencheur thermomagnétique fixe intégré, auxiliaires visibles de l'extérieur, connecteurs EverLink, montage sur rail DIN ou plastron et une grande variété de mécanismes de fonctionnement et d'auxiliaires.
PowerPact B Multistandard molded case circuit breaker (MCCB) 3-pole