EcoStruxure™ Process Expert
Le seul DCS pour les utilisateurs de l'industrie hybride qui peut être rentabilisé de manière mesurable dans les 3 mois suivant la mise en œuvre
Avantages d'EcoStruxure Process Expert
Profit
Obtenez un retour sur investissement de 100 % en moins de 3 mois en augmentant la rentabilité opérationnelle jusqu'à 10 % et les revenus de 3 %.
Efficacité
Réduisez le temps d'exécution du projet jusqu'à 25 %.
Économies
Réduisez jusqu'à 30 % des coûts énergétiques des processus.
Cybersécurité
Améliorez la sécurité de votre réseau avec la plate-forme basée sur un contrôleur ePAC M580 de pointe doté d'une fonction de cybersécurité intégrée.