Altivar Process ATV6000

Variateurs de vitesse pour applications moyenne tension

Fait partie de Altivar

Le variateur de vitesse Altivar Process ATV6000 « connecté » complète la gamme Altivar Process avec une solution pour répondre à vos besoins de fonctionnement moyenne tension. Il offre une couverture complète des plages de tension allant de 2,3 KV à 13,8 KV et jusqu'à 20 MW. Généralement utilisé dans les applications à haute puissance dans les secteurs des mines et minéraux, du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées et de la production d'électricité.
Altivar Process ATV6000 Schneider Electric Variateurs de vitesse pour applications moyenne tension