PowerLogic™ A1 and A3
Détection de base des défauts d'arc pour la distribution électrique MT et BT
Caractéristiques
Un arc électrique est une masse de chaleur et de pression causée par un défaut dans un appareillage de commutation. Non seulement cela provoque des coupures de courant, mais cela peut également entraîner des pertes commerciales, des dommages matériels importants et compromettre gravement la sécurité du personnel opérationnel. En cas de défaut, la protection contre les arcs électriques minimise le temps de combustion en déclenchant rapidement le disjoncteur, coupant ainsi le courant alimentant l'arc. Les temps de combustion courts de l'arc sont essentiels, en particulier lorsque l'arc se développe pendant les travaux de maintenance sur l'appareillage de commutation, causant des dommages matériels. La fonctionnalité unique de détection des défauts d'arc ajoute une nouvelle dimension à la protection totale et à la fiabilité de l'installation de distribution électrique.
Les dispositifs actifs de protection contre les arcs électriques de Schneider Electric peuvent détecter les défauts liés aux arcs électriques et envoyer une commande de déclenchement aux disjoncteurs en moins d'une milliseconde afin d'isoler le défaut.Garantie standard du fabricant : 2 ans
Bénéfices
- Faibles coûts d'investissement et installation rapide L'
Les systèmes de protection préconçus et documentés sont économiques, rapides à installer et à mettre en service, et nécessitent un faible investissement. Une seule intervention réussie du système de protection contre les arcs électriques garantit un retour sur investissement immédiat. - Réduction des pertes de production
Plus la protection contre les arcs électriques est rapide, moins les dommages causés par le défaut d'arc sont importants, ce qui réduit les risques de coupure de courant. - Installation facile dans les
de commutation existantes La conception du produit permet une installation facile dans les de commutation existantes. De nombreux accessoires simplifient et accélèrent l'installation dans les tableaux électriques et les armoires électriques existants grâce à leur conception compacte et aux kits d'installation. - Réduction des coûts d'assurance
Plus le système de protection est rapide et performant, plus les conditions d'assurance devraient être avantageuses et les coûts réduits.
Solutions
Industries légères
- Protection contre la réduction de l'isolation due à un environnement sale
- Schémas de fonctionnement précis et sélectifs pré-testés
- Supervision du centre de commande des moteurs
Bâtiments et infrastructures
- Interface avec le système d'automatisation du bâtiment via des sorties de contact pour accélérer la maintenance des appareillages de commutation.
- Protection supplémentaire contre les défauts dus à la distorsion harmonique dans le système d'alimentation électrique
- Sa taille compacte permet une installation flexible.
Énergie éolienne
- Protection du générateur, du transformateur, de l'armoire du convertisseur, des jonctions de câbles et des compartiments des disjoncteurs
- Arrêt d'urgence du groupe électrogène
- Support de boucle de sécurité
Services publics
- Produit d'entrée de gamme pour la protection contre les arcs électriques
- Une extension pour des systèmes plus complets utilisant des capteurs installés devient possible.
- Protection supplémentaire pour les configurations réseau rarement utilisées