Easy UPS 1 Ph On-Line
Easy UPS 1 Ph On-Line fournit une protection d'alimentation essentielle pour conditions d'alimentation instables, garantissant ainsi une connectivité stable et fiable aux moments les plus critiques.
Caractéristiques
Bénéfices
Plus de puissance de sortie réelle en watts 0,8 Pf (1, 2, 3 kVA). Unité Pf (6, 10 kVA)
Correction du facteur de puissance en entrée
(0,95 en entrée normale et pleine charge)
Réduit les coûts d'installation en permettant l'utilisation de générateurs et de câbles plus petits
Compatible avec les générateurs
Garantit une alimentation nette et ininterrompue en cas de coupure de courant prolongée
Protection OVCD (Surtension Cutoff Device)
Dans une application spéciale avec condition de haute tension, la protection OVCD prévient les dommages causés aux composants de l'onduleur et prolonge la durée de vie de l'onduleur
Large plage de tension d'entrée
(Demi-charge : 110-300 VCA)
Convient aux environnements à l'alimentation instable
Gestion intelligente des batteries
Optimise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries grâce à une charge intelligente et à une température compensée
Contournement automatique et manuel intégré
Assure une alimentation uniforme à la charge en cas de panne grave d'onduleur
Alimentation conditionnée
Protège les charges connectées contre les surtensions, les pics de tension, la foudre et autres perturbations
Micrologiciel Flash actualisable
Permet la mise à jour du micrologiciel sur le terrain via les ports de communication (USB ou RS232)
Écran LCD/LED
L'interface intuitive fournit des informations détaillées et précises avec la possibilité de configurer en local
Environnement robuste
Revêtement conforme
Mode ECO/Vert
Un mode d'économie d'énergie qui permet de régler la tension en entrée et qui peut être modifié via l'écran LCD
Interrupteur d'arrêt d'urgence (EPO)
Pour mettre immédiatement hors tension tous les équipements connectés en cas d'urgence. (6, modèle 10 kVA)
Approuvé par l'agence de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué pour fonctionner en toute sécurité avec l'équipement du fournisseur de services connecté et dans l'environnement spécifié
Excellente qualité et performance de l'alimentation
Une double conversion réelle permet une régulation stricte de la tension et la fréquence, ainsi qu'un temps de transfert nul pour les charges réactives telles que les machines ou l’équipement de laboratoire.