APC Connexion d'onduleur Back-UPS
Onduleur à fonctionnement étendu pour les dispositifs de la passerelle réseau
Produits
Présentation
Caractéristiques
Back-UPS Connect est une gamme d'onduleurs innovants conçue pour alimenter les équipements de mise en réseau de manière prolongée durant les coupures d'électricité. Ils alimentent un routeur, un modem ou un autre dispositif basse puissance pendant 3 à 5 heures en cas de panne de courant. Il est vital que vous puissiez accéder à Internet dans le cadre professionnel et privé. Malheureusement, les pannes de courant interrompent nos lignes de communication au sein de l'entreprise, suspendent les fils d'actualité et météorologiques et nous empêchent de contacter nos amis et nos proches. Chez APC by Schneider Electric, nous savons que le réseau fait partie intégrante de votre quotidien. Avec Back-UPS Connect, votre réseau continue de fonctionner, même en cas de coupure de courant.
Bénéfices
Facilité de maintenance
- Remplacement de batterie simple - Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
- Coupe-circuit réinitialisable - Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
- Batterie de secours et parafoudre - Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
- Affichage du voyant d'état - Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.