Back-UPS AV
Gestion et protection supérieures d'alimentation pour coffret de lignes de données et équipement réseau à domicile.
Ce produit n'est plus fabriqué.
Présentation
Caractéristiques
Le modèle Back-UPS HS a été spécialement conçu pour des applications domestiques et un câblage structuré actuels. Généralement installé à côté de la baie de câblage structuré, il fournit une alimentation par batteries de secours à votre équipement réseau domestique (modems et routeurs) et protège votre équipement contre les surtensions et pics de tension néfastes pouvant survenir sur les lignes électriques, téléphoniques, coaxiales ou Ethernet. Il est possible d'administrer les prises de l'onduleur Back-UPS HS à distance à partir de n'importe quel navigateur web dans votre réseau local. Vous pouvez dès lors activer et désactiver des prises spécifiques. Cela permet de distribuer l'alimentation aux prises des équipements à réinitialiser. Cette fonction sert également à mettre hors tension des éléments d'importance secondaire pendant une coupure de courant afin d'économiser la batterie pour les équipements critiques. Des fonctionnalités supplémentaires telles que les alertes sonores, les voyants d'état, une batterie remplaçable par l'utilisateur et un disjoncteur ré-enclenchable font de l'onduleur Back-UPS HS la meilleure unité de protection de votre équipement réseau domestique contre la menace constante de coupures de courant et de perte de communication.
Bénéfices
Praticité
- Démarrage à froid possible - Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
- Remplacement de la batterie sans outils - Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
- Autotest automatique - L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
- Alarmes sonores - Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
- Voyants d'état DEL - Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
- Batteries échangeables à chaud - Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
- Gestion du câblage - Limite l'enchevêtrement des câbles.
- Protection de la ligne de données contre les surtensions - Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
- Accessible via un navigateur - Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau
- Connexion 10/100 BaseT - Ceci réduit un risque majeur d'interruption en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc. afin de faciliter le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
- Gérable par réseau - Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.