Galaxy VS Accessoires
Onduleur triphasé très efficace de 20 à 150 kW (480 V), 10 à 150 kW (400 V) et 10 à 75 kW (208 V) pour les centres de données de périphérie, petits et moyens et autres applications stratégiques.
Produits
Présentation
Caractéristiques
Galaxy VS est une alimentation sans interruption triphasée, facile à déployer, modulaire et à haut rendement, générant 20 à 100 kW (480 V), 10 à 150 kW (400 V) et 10 à 50 kW (208 V). Elle offre des performances de pointe aux datacenters périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux installations commerciales et industrielles. Son design compact, sa technologie haute densité, sa redondance N+1 et son architecture tolérante aux erreurs optimisent la disponibilité, l'efficacité opérationnelle et la protection de la charge critique, tout en réduisant le coût total de possession. Grâce à ses technologies brevetées, cet onduleur bénéficie d'une efficacité maximale de 97 % en mode de fonctionnement normal et de 99 % en mode ECOnversion, soit un gain de 66 % en termes d'économies d'énergie. Galaxy VS, compatible avec EcoStruxure, vous permet d'avoir l'esprit tranquille n'importe quand, n'importe où. Les batteries modulaires intelligentes intégrées dans l'armoire de l'onduleur optimisent l'encombrement et garantissent que les charges stratégiques disposent d'une autonomie extrêmement prévisible. Le service de démarrage est inclus pour optimiser les performances, la qualité et la sécurité de votre système. Doté d'une conception robuste et de performances de pointe, le système Galaxy VS est idéal pour votre infrastructure critique.