Legacy Power Relays
Legacy Power Relays - SE Relay
Produits
Présentation
Caractéristiques
p /ppLes relais de puissance Schneider Electric gèrent facilement des charges de courant de 20 à 50 A (peuvent également commuter des charges de 100 mA). Avec de multiples fonctionnalités et options de montage sur panneau et DIN, ces relais offrent les performances et la flexibilité nécessaires pour améliorer la conception, accélérer l'installation et simplifier les tests de votre application industrielle./pp /ppCaractéristiques les plus importantes :/pp /ppChargeable jusqu'à 50 A/pp /ppModèles disponibles compatibles avec les prises relais/pp /ppVersions étanches au flux disponibles/pp /ppDe nombreux couvercles, options de montage et accessoires pour une large gamme d'applications/p
Solutions
p /ppPanneaux de contrôle/pp /ppContrôles de processus/pp /ppProtection moteur/pp /ppContrôle de la bande transporteuse/pp /ppnourriture et boissons/pp /ppÉquipement anti-condensation/pp /ppMatériel de cuisine industrielle/pp /ppSystèmes de filtration/pp /ppCVC et réfrigération/pp /ppContrôle du compresseur/pp /ppContrôle du ventilateur/pp /ppCommande de gaine/ventilateur motorisée/pp /ppClimatiseur/pp /ppChaudières/pp /ppRadiateurs portatifs/pp /ppCommandes du spa/pp /ppPompes à eau/pp /ppSystèmes de feux de circulation/pp /ppSystèmes d'information routiers/pp /ppÉclairage de ballast/pp /ppÉclairage de secours/pp /ppAlimentations universelles (UPS)/pp /ppSystèmes de batterie de secours/p