APC Easy Basic Rack PDU
Easy Basic Rack PDU fournissent des unités de distribution de l'alimentation de rack fiables qui offrent plus qu'une barrette d'alimentation pour les solutions de rack de serveur et de rack réseau.
Caractéristiques
Bénéfices
- Source d'alimentation à entrée unique – Alimentation d'un fouet de dérivation à plusieurs équipements, en alimentant de manière pratique les équipements montés en rack. Gagnez du temps et de l'argent lors de l'installation en utilisant un seul fouet de dérivation et des connexions standard.
- Montable en rack – Inclut des variétés à montage horizontal, vertical et sans outil. Envoie la puissance là où elle est le plus nécessaire, dans les racks près de l'équipement.
- Large gamme de connexions d'entrée et de sortie – La gamme de produits inclut une variété de connexions d'entrée et de sortie pour distribuer l'alimentation 120 V, 208 V ou 230 V à plusieurs sorties. Le fait de disposer de nombreuses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à diverses exigences en matière d'alimentation. APC propose des unités pouvant atteindre 14,4 kW à l'aide d'un fouet de dérivation unique.
- Distribution d'énergie à faible coût – Fournit un certain nombre de prises pour alimenter les équipements des racks à un prix abordable.