APC Unités de distribution d'alimentation en rack Easy
Ils fournissent une surveillance à distance en temps réel, une gestion de l'alimentation des charges connectées et bien plus de fonctionnalités que la barrette d'alimentation moyenne.
Produits
Présentation
Caractéristiques
Les unités de distribution d'alimentation (PDU) en rack avec compteur d'APC Easy mesurent activement chacune des prises afin d'optimiser la consommation d'énergie et de protéger les circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur et les configurer via https/http, SNMPV1/V2/V3. Les unités de distribution d'alimentation en rack Easy intègrent un port pour capteur de température/d'humidité permettant de surveiller l'environnement.
Bénéfices
Agilité
- Source d'alimentation à entrée unique – Alimentation d'un fouet de dérivation à plusieurs équipements, en alimentant de manière pratique les équipements montés en rack. Gagnez du temps et de l'argent lors de l'installation en utilisant un seul fouet de dérivation et des connexions standard.
- Montable en rack – Inclut des variétés à montage horizontal, vertical et sans outil. Envoie la puissance là où elle est le plus nécessaire, dans les racks près de l'équipement.
- Affichage local de la surveillance du courant – La consommation globale de courant par PDU en rack est affichée sur l'unité via un affichage numérique. L'écran numérique local aide les techniciens en charge de l'installation à éviter une surcharge des circuits grâce à l'émission d'un avertissement visible lorsque le courant tiré est proche du débit maximal en ampères de la prise. (Disponible sur certaines références uniquement)
- Fonctionnalités de gestion à distance – Interfaces de gestion de réseaux équipées de nombreuses fonctionnalités offrant une gestion normalisée à l'aide d'interfaces Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d'accéder à des unités puis de les configurer et de les gérer à partir de sites distants pour gagner ainsi un temps précieux. À cet avantage est associée la possibilité de procéder facilement et rapidement à la mise à niveau du micrologiciel, par téléchargement réseau vers les unités installées, qui seront ainsi en mesure de bénéficier des futures améliorations produit.
- Seuils d'alarme – Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter une surcharge du circuit. Les alarmes réseau et visuelles signalent à l'utilisateur les problèmes éventuels.
- Mise à niveau flash – Mise à niveau rapide et aisée du micrologiciel via le téléchargement réseau pour les améliorations futures du produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lors de la commercialisation de nouvelles fonctions.
- LED d'indicateur de charge – Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Alerte les utilisateurs de circuits potentiellement surchargés.