TeSys B
Contacteurs sur barreaux jusqu'à 900 kW
Présentation
Enregistrement du logiciel
Caractéristiques
4 tailles :
- LC1-BL jusqu ’à 800 A / AC-1
- LC1-BM jusqu ’à 1 250 A / AC-1
- LC1-BP jusqu ’à 2 000 A / AC-1
- LC1-BR jusqu ’à 2 750 A / AC-1 4
- compositions de contacts instantanés
Bénéfices
Choix simple et rapide
Solutions
- Industrie, infrastructures, bâtiment… :
- - Commande de tous types de moteurs à service normal ou sévère
- - Commande de circuits résistifs, inductifs et capacitifs