TeSys LT3

Relais thermiques à thermistance

Fait partie de TeSys

Dispositif de commande pour protection thermique à thermistance PTC, avec réarmement manuel ou automatique
TeSys LT3 Schneider Electric Relais thermiques à thermistance

Caractéristiques

  • Contrôler la température des machines à protéger par l’intermédiaire de sondes à thermistance PTC
  • LT3-SE : à réarmement automatique
  • LT3-SA : à réarmement automatique, avec voyant de signalisation de défaut de tension
  • LT3-SM : à réarmement manuel, avec voyant de signalisation de défaut de tension, bouton "essai" et "réarmement" de l’appareil


Raccordement par connecteurs à cage

Bénéfices

Produit intelligent avec fonction de contrôle de la température des machines intégrée, choix simple et rapide.

Solutions

  • Industrie, infrastructures, bâtiment… :
- Protection générale et protection des moteurs avec sondes PTC
- Protection des résistances, paliers, condensateurs
- Démarrages fréquents, ambiances sévères