Exiway
Exiway One, la plus versatile. Exiway Plus, la mieux conçue. Exiway Class, la plus raffinée. Versions standard et autodiagnostic
Ce produit n'est plus fabriqué.
Produits
Présentation
Caractéristiques
Exiway est proposé en 3 styles principaux : One, Plus et Class.
Exiway One est la gamme la plus universelle et la plus versatile que vous puissiez trouver.
Exiway Plus est un produit design de haute qualité.
Exiway Class fait partie des produits design incontournables. Exiway One
Source lumineuse tube ou LED robuste, esthétique, étanche, plage de flux élevée, puissante... vous pouvez l'installer n'importe où. Certains modèles sont conçus pour de basses températures ambiantes (jusqu'à -25°C), d'autres pour des pays où seules des batteries Ni-Mh sont autorisées. La version Fresnel dispose d'une surface éclairée utile étendue
Proposée en version standard et autodiagnostic
Soulignons que ce produit bénéficie probablement de la plus haute fiabilité du marché
Exiway Plus
La réponse idéale lorsqu'un produit esthétique s'impose : élégant et discret. L'excellente qualité du produit est évidente dès son déballage
Avec ses versions LED et tube, et une plage de flux étendue, ce puissant dispositif s'adapte harmonieusement dans des installations élégantes
Proposé en versions standard et autodiagnostic
Une façon judicieuse d'allier design et sécurité
Exiway Class
Probablement le meilleur produit d'éclairage d'urgence que vous puissiez trouver sur le marché : matériaux et composants de très haute qualité, couvercle en verre minéral, sources d'éclairage LED très puissantes... Fabriqué en collaboration avec des architectes pour des architectes
Tout est prévu, jusqu'aux plus petits détails
Lorsque l'élégance et la distillation s'imposent, Exiway Class représente LE choix évident !
Musées, grands hôtels, boutiques de luxe, etc. : ce produit est destiné à ces lieux d'exception
Disponible en version autodiagnostic
Le meilleur moyen d'allier style et sécurité
Caractéristiques principales
La gamme la plus universelle, versatile et esthétique sur le marché
Des plus petits aux plus grands bâtiments, dans tous les types d'environnements
Finition attrayante et aspect intégré. Superbe finition dans une installation encastrée
Technologie LED : plus faible consommation de courant et durée de vie prolongée (10 ans)
Certifié par des organisations indépendantes : IMQ, AENOR, ENEC
Description de la gamme
Une multitude de possibilités : LED / tube, couvercle en verre normal / couvercle en verre Fresnel pour une plus grande surface éclairée, batterie Ni-Cd / Ni-Mh, température ambiante normale / -25°C, 1 ou 2 tubes fluorescents et version Dardo (adressable)
Nombreux accessoires pour permettre une installation en tout lieu
Informations techniques
De 50 à 600 lm
IP 42 & 65, IK 07
Modes maintenu et non maintenu
Autonomie de batterie de 1 heure, 2 heures, 3 heures
Conforme à EN 60598-2-22
Exiway One est la gamme la plus universelle et la plus versatile que vous puissiez trouver.
Exiway Plus est un produit design de haute qualité.
Exiway Class fait partie des produits design incontournables. Exiway One
Source lumineuse tube ou LED robuste, esthétique, étanche, plage de flux élevée, puissante... vous pouvez l'installer n'importe où. Certains modèles sont conçus pour de basses températures ambiantes (jusqu'à -25°C), d'autres pour des pays où seules des batteries Ni-Mh sont autorisées. La version Fresnel dispose d'une surface éclairée utile étendue
Proposée en version standard et autodiagnostic
Soulignons que ce produit bénéficie probablement de la plus haute fiabilité du marché
Exiway Plus
La réponse idéale lorsqu'un produit esthétique s'impose : élégant et discret. L'excellente qualité du produit est évidente dès son déballage
Avec ses versions LED et tube, et une plage de flux étendue, ce puissant dispositif s'adapte harmonieusement dans des installations élégantes
Proposé en versions standard et autodiagnostic
Une façon judicieuse d'allier design et sécurité
Exiway Class
Probablement le meilleur produit d'éclairage d'urgence que vous puissiez trouver sur le marché : matériaux et composants de très haute qualité, couvercle en verre minéral, sources d'éclairage LED très puissantes... Fabriqué en collaboration avec des architectes pour des architectes
Tout est prévu, jusqu'aux plus petits détails
Lorsque l'élégance et la distillation s'imposent, Exiway Class représente LE choix évident !
Musées, grands hôtels, boutiques de luxe, etc. : ce produit est destiné à ces lieux d'exception
Disponible en version autodiagnostic
Le meilleur moyen d'allier style et sécurité
Caractéristiques principales
La gamme la plus universelle, versatile et esthétique sur le marché
Des plus petits aux plus grands bâtiments, dans tous les types d'environnements
Finition attrayante et aspect intégré. Superbe finition dans une installation encastrée
Technologie LED : plus faible consommation de courant et durée de vie prolongée (10 ans)
Certifié par des organisations indépendantes : IMQ, AENOR, ENEC
Description de la gamme
Une multitude de possibilités : LED / tube, couvercle en verre normal / couvercle en verre Fresnel pour une plus grande surface éclairée, batterie Ni-Cd / Ni-Mh, température ambiante normale / -25°C, 1 ou 2 tubes fluorescents et version Dardo (adressable)
Nombreux accessoires pour permettre une installation en tout lieu
Informations techniques
De 50 à 600 lm
IP 42 & 65, IK 07
Modes maintenu et non maintenu
Autonomie de batterie de 1 heure, 2 heures, 3 heures
Conforme à EN 60598-2-22
Bénéfices
Performances probablement les plus complètes et les plus élevées sur le marché
Qualité la plus élevée
Durée de vie prolongée (100 000 heures pour les modèles LED)
Faible consommation et efficacité énergétique pour toutes les versions
Les qualités esthétiques d'Exiway permettent d'installer ces produits dans les installations où le design constitue un critère important
Qualité la plus élevée
Durée de vie prolongée (100 000 heures pour les modèles LED)
Faible consommation et efficacité énergétique pour toutes les versions
Les qualités esthétiques d'Exiway permettent d'installer ces produits dans les installations où le design constitue un critère important
Solutions
Conçu pour tous les types de bâtiments ou d'installations. De l'environnement le plus simple à l'environnement VIP le plus exigeant : hôtels, bureaux, magasins, musées, parcs de stationnement de voitures, etc








