Harmony XK

Combinateurs modulaires pour applications de levage ou de manutention de petite, moyenne ou grande capacité.

Fait partie de Harmony

Ces combinateurs sont utilisés pour manœuvrer, dans 2 ou 4 directions, une grue de travaux publics, un pont roulant, etc. Ils se composent de sous-ensembles adaptables permettant la réalisation de plusieurs variantes afin d'assurer le démarrage, l’accélération ou le freinage des moteurs d’entraînement. Harmony XK peut également être associé aux sièges de conduite.
Harmony XK Schneider Electric Combinateurs modulaires pour applications de levage ou de manutention de petite, moyenne ou grande capacité.

Caractéristiques

3 gammes pour commander la machine dans 4 directions (haut/bas/droite/gauche) à l'intérieur d'une cabine

XKB pour des applications "Petit levage"

  • Compacte et légère
  • Cames prédéterminées (XKBA) ou composition variable (XKBE)
  • 4 contacts (10A) par mouvement + 1 position centrale
  • Durabilité mécanique : 1 million dans chaque direction

XKD pour des applications "Levage moyen"

  • Compacte et totalement configurable
  • Utilisation avec des postes et sièges de conduite XJC
  • 16 contacts (10A) max par mouvement
  • Durabilité mécanique : 3 millions dans chaque direction

XKM pour des applications "Levage lourd"

  • Extrêmement robuste et totalement configurable
  • Utilisation avec des postes et sièges de conduite XJC
  • 24 contacts (16A) par mouvement
  • Durabilité mécanique : 4 millions dans chaque direction

Pièces et accessoires : soufflets, poignées, étiquettes, potentiomètres, etc...

Bénéfices

Commande robuste et personnalisée

  • Conçus pour le contrôle d'équipements de levage et de manutention, leur extrême robustesse permet une utilisation dans des environnements sévères
  • Grâce à un large choix de configurations, ils couvrent un large choix d'applications

Solutions

  • Applications levage et manutention
  • Associés avec des équipements d'automatismes, ils assurent le démarrage, l'accélération et le freinage des moteurs d'entraînement

Gallerie

  • XKB, for light duty application such as little handling machines, lifting trucks...
  • XKD, XKM for medium and heavy duty application for cranes, conveyor belts control