Interpact INS/INV
Interrupteurs sectionneurs de 40 à 2500 A
Caractéristiques
- Courant nominal de 40 à 630 A
- Inverseur de source réalisé autour de 2 Interpact INS/INV.
- Inverseurs manuels par interverrouillage des commandes rotatives ou à clefs prisonnières.
- Possibilité d’inverseurs de type monobloc pour les calibres INS250-100 A à INS630A
- Auxiliaires et accessoires communs à la gamme Interpact.
Bénéfices
L'inverseur de sources Schneider Electric réalisé autour de deux appareils, garantit, dans un volume réduit, la sécurité d’alimentation permanente des installations électriques :
- garantie de la continuité de service de certains récepteurs pour des raisons de sécurité ou de maintien du cycle de production
- gestion efficace de l'énergie
Solutions
Permutation d’une source d’énergie normale vers une source de remplacement réalisée de façon manuelle ou automatique, dans des installations électriques basse tension, en particulier :
- Secteur tertiaire
- salles d'opérations des hôpitaux
- dispositifs de sécurité d'immeubles de grande hauteur - Industrie
- chaînes de production en continu
- groupe froid - Energie et Infrastructures
- réseaux étendus (aéroports)
- station de pompage
- tarification spécifique des fournisseurs d’énergie