Vigi pour C60

Blocs différentiels adaptables

Blocs différentiels additionnels pour disjoncteurs C60
Vigi pour C60 Schneider Electric Blocs différentiels adaptables

Caractéristiques

  • Association électrique et mécanique aux disjoncteurs C60
  • Sensibilité 30mA : protection complémentaire contre les contacts directs (selon CEI 364)
  • Sensibilités 100, 300, 500, 1000mA: protection complémentaire contre l'incendie et les contacts indirects (selon CEI 364)
  • Type "si" : protection des circuits sensibles (informatique), perturbés (éclairage à ballast, électronique de puissance)
  • Type "SiE" : Les Vigi type "SiE" sont particulièrement adaptés pour fonctionner dans des ambiances présentant une atmosphère humide et/ou polluée par des agents agressifs : piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de traitement de l'eau, sites industriels, ... De plus, ils intègrent les fonctions des "si".
  • Version sélectif : déclenchement de la protection la plus proche du défaut
  • Conformité aux normes de l'ensemble C60 + bloc Vigi C60: CEI EN 61009 certifié par les organismes officiels nationaux, CEI 60947-2,
  • Associé à un bloc Vigi C60, le disjoncteur C60 conserve toutes ses caractéristiques

Bénéfices

La qualité sans frontière D'une grande facilité d'installation, les blocs Vigi C60 s'associent en toute simplicité aux disjoncteurs C60. Totalement immunisés contre les perturbations, les blocs Vigi C60 type "si" et "SiE" apportent une tranquillité d'usage inégalée.

Solutions

Protection dans tous les bâtiments industriels et tertiaires :
  • des personnes contre l'électrocution (selon les normes d'installation CEI 364 et normes nationales)
  • contre les risques d'incendie ayant pour origine les fuites de courant dans les matériaux de construction

Gallerie

  • VigiC60-Din rail add-on vigi for C60 MCBs,4 poles