PowerLogic PM700
Centrale de mesure
Caractéristiques
Les centrales de mesure Power Meter série 700 de la gamme PowerLogic concentrent dans un boîtier 96 x 96 mm très compact (moins de 50 mm de profondeur) toutes les mesures nécessaires à la surveillance d'une installation électrique. Un écran de grande taille permet la surveillance simultanée des trois phases et du neutre. L'afficheur doté de gros caractères de 11 mm de haut et traité anti-reflet est équipé d'un rétro-éclairage puissant qui assure une très bonne lisibilité même dans des conditions d'éclairage ou d'angles de vision difficiles.
Les Power Meter série 700 se déclinent en quatre versions :
- PM700, version de base qui inclut la mesure du THD et des valeurs min/max
- PM700P, version de base plus deux sorties impulsionnelles pour le comptage des énergies
- PM710, version de base plus communication Modbus sur RS-485.
- PM750, idem PM710 plus deux entrées et une sortie logiques, alarmes et mesure du facteur de puissance par phase.
Caractéristiques :
- Profondeur d'encastrement de 50 mm seulement
- Afficheur de grande taille rétro-éclairé avec histogrammes intégrés
- Utilisation intuitive
- Courants et puissances moyens, THD et valeurs min/max inclus sur la version de base
- Classe 1 en énergie selon CEI 61036
Bénéfices
- diminuer les coûts de l'énergie,
- améliorer la qualité de l'énergie,
- améliorer la continuité de service, pour une gestion optimisée de votre installation électrique et gagner en productivité.
Solutions
- Mesure locale.
- Sous-comptage / allocation des coûts.
- Surveillance à distance de l'installation électrique.
- Surveillance des harmoniques (THD).