iCI
Compteur d'impulsions monté sur rail DIN
Ce produit n'est plus fabriqué.
Présentation
Caractéristiques
Compteur électromécanique destiné au comptage d'impulsions provenant de compteurs d'énergie, détecteurs de dépassement de température, compteurs de personnes, de vitesse, etc...
Caractéristiques:
- durée minimum entre 2 impulsions : 50 ms
Caractéristiques:
- Tension d'alimentation et de comptage : 230 V CA, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,15 VA.
- Affichage maximum : 9 999 999 impulsions
- Sans remise à zéro.
- Caractéristiques de comptage :
- durée minimum entre 2 impulsions : 50 ms
Bénéfices
Plus rien ne vous échappera PowerLogic, une gamme complète d'appareils de mesure au service de votre installation.
Solutions
- Comptage d'impulsions