Analogiques AMP / VLT / iAMP / iVLT

Ampèremètres et voltmètres montés sur panneau et sur rail DIN

Fait partie de PowerLogic™

Ampèremètres et voltmètres analogiques PowerLogic et Acti9 pour l'instrumentation de base du panneau
Analogiques AMP / VLT / iAMP / iVLT Schneider Electric Ampèremètres et voltmètres montés sur panneau et sur rail DIN

Caractéristiques

Pour les ampèremètres, la lecture de la mesure se fait sur un cadran interchangeable.
La gamme comprend deux types d'appareils: les appareils pour montage en encastré et sur rail DIN.

Caractéristiques:
  • précision : classe 1.
  • fréquence d'utilisation: 50/60Hz
  • température de fonctionnement: -25°C à + 55°C
  • pour les appareils encastrés, deux dimensions: 72 x 72 et 96 x 96

Bénéfices

Plus rien ne vous échappera PowerLogic, une gamme complète d'appareils de mesure au service de votre installation.
  • Toutes les mesures : A, V, Hz, kWh, ...
  • Montage sur rail DIN ou encastré
  • Affichage analogique


Les ampèremètres et voltmètres appartiennent à cette gamme .

Solutions

  • Mesure locale

Gallerie

  • Analog iAMP - DIN-rail mounted ammeter
  • Analog iVLT - DIN-rail mounted voltmeter
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for motor feeder
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for standard feeder
  • Analog VLT - Panel mounted (72x72 and 96x96) voltmeter