CMA-CMV
Commutateur modulaire
Caractéristiques
- Références
CMA 15126 commutateur d'ampèremètre à 4 positions
CMV 15125 commutateur de voltmètre à 7 positions
- Conformité aux normes CEI 60947-3 (EN 60947-3), VDE 0660 part. 107, UL
Bénéfices
PowerLogic, une gamme complète d'appareils de mesure au service de votre installation :
La gamme des commutateurs CMA, CMV largeur 56 mm est remplacée par une nouvelle gamme de largeur 36 mm (4 pas), sans changement de référence. Elle permet de gagner de la place dans un tableau électrique. Elle intègre le nouveau marquage des produits DIN Merlin Gerin.
Solutions
- Les CMA mesurent en ampère le courant parcourant un circuit électrique.
- Les CMV mesurent en volt la différence de potentiel (tension) d'un circuit électrique.