Evolis

Disjoncteur à coupure dans le vide MT jusqu'à 24 kV

Fait partie de PacT Series

Disjoncteur à coupure dans le vide MT jusqu'à 24 kV
Evolis Schneider Electric Disjoncteur à coupure dans le vide MT jusqu'à 24 kV

Caractéristiques

Gamme de disjoncteurs allant de 7,2 à 24 kV

  • fixe, amovible en casette, versions frontale ou latérale
  • optimisé pour simplifier l'intégration en armoire avec quatre distances phase à phase
  • courant nominal allant de 630 à 2 500 A
  • courant de court-circuit allant de 25 à 40 kA

Option :

  • Mécanisme de commande électrique.
  • Verrou à clé pour verrouiller le disjoncteur en position ouverte.

Gamme associée à des composants de tableau :

  • Capteurs de courant multi-performance, LPCT.
  • Sectionneur de mise à la terre

Veuillez noter :
Evolis 40 kA est arrêté.

Bénéfices

Lorsque la confiance est primordiale
Le disjoncteur Evolis associé à un ensemble de composants et d'outils de conception constitue une offre complète pour construire un tableau MT personnalisé. La gamme Evolis apporte une parfaite tranquillité d'esprit à nos partenaires, les tableautiers.

Solutions

  • Exploitation et protection de réseaux compris entre 7,2 et 24 kV dans la distribution publique, industrielle ou tertiaire.
  • Installations nouvelles ou de rénovation

En savoir plus