Digital AMP / VLT/ FRE

ampèremètres - voltmètres - fréquencemètre numériques

Fait partie de 9 Series

Ampèremètres, voltmètres et fréquencemètres numériques rail DIN
Digital AMP / VLT/ FRE Schneider Electric ampèremètres - voltmètres -  fréquencemètre numériques

Caractéristiques

  • AMP: 10 A en mesure directe ou mesure avec TI externe
  • VLT: 600 V CA en mesure directe ou mesure avec TP externe
  • FRE : mesure de 20 à 100 Hz
Caractéristiques communes:
  • Tension d'alimentation : 230 V.
  • Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz.
  • Affichage par LED rouge : 3 digits.
  • Précision à pleine échelle : 0,5 % ±1 digit.
  • Consommation : 0,3 VA.
  • Raccordement : bornes à cage pour câbles de 2,5 mm2.

Bénéfices

Plus rien ne vous échappera PowerLogic, une gamme complète d'appareils de mesure au service de votre installation.
  • Toutes les mesures : A, V, Hz, kWh, ...
  • Montage sur rail DIN
  • Affichage analogique

Solutions

  • Mesure locale

Gallerie

  • iVLT digital voltmeter
  • iAMP digital ammeter
  • iFRE digital frequency meter