Gammes
PowerPact B Multistandard
Disjoncteurs de puissance boitier moulé multistandard de 15 à 125 A Offrant d'excellentes performances dans un format compact. Les disjoncteurs multistandard disposent d'une offre globale aux normes UL, CSA, IEC, CCC, EAC, jusqu'à 125 A et 100 kA. Déclencheur thermomagnétique fixe intégré, auxiliaires visibles de l'extérieur, connecteurs EverLink, montage sur rail DIN ou plastron et une grande variété de mécanismes de fonctionnement et d'auxiliaires.Fait partie de PacT SeriesVoir les produits PowerPact Multistandard
Disjoncteurs multi-standard à boîtier moulé jusqu'à 600 A PowerPact est une gamme de disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) leaders du secteur, conformes aux normes les plus strictes. Ils sont dotés de déclencheurs magnéto-thermiques et électroniques hautes performances, allant de 15 à 600 A.Fait partie de PacT SeriesVoir les produits