Parafoudre modulaire Acti9 PRD1 25r - 3 pôles - 350 V - avec report à distance
16331
Protection des installations électriques contre la foudre directe
Parafoudre combiné type 1+2 25 kA selon les normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C avec des courants de défaut de court-circuit présumé élevés
Facilité de remplacement des cartouches amovibles et enfichable par un verrou anti-vibrations
Peut être installé avec tout dispositif de déconnexion en amont, tel qu'un fusible ou un disjoncteur
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui