NG125 - bloc différentiel instantané Type A pour les fuites à la terre - Vigi NG125 - 3P - 63A - 300mA

19014

description des pôles:

[In] courant assigné d'emploi:

sensibilité du différentiel:

notification_ok
Aptitude à l'isolation selon la norme IEC/EN 60947-2
notification_ok
Une sensibilité de 300 mA aux courants de fuite garantit la protection des personnes contre les chocs électriques.
notification_ok
Facilité d'installation grâce à la conception unifiée des bornes et à l'indication du câblage
notification_ok
Indication du défaut de mise à la terre par un indicateur mécanique sur la face avant
notification_ok
Bouton-poussoir intégré permettant une déconnexion rapide pour les essais diélectriques

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
70 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
63
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.