
Petit actionneur à sécurité intégrée pour les systèmes 230 VCA
8750003000
Toute la construction métallique
Les embouts arrondis les broches de 10 à 22 mm en diamètre.
Adapte les broches diamant de 14 à 25,4 mm
Adapté aux axes carrés de 10 à 18 mm
Protection contre la surcharge du moteur pour un fonctionnement sécurisé
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
175 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
79
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui