1 vidéos
Acti9 iID - Interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - B EV type
A9Z51463
Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
Compatibilité avec les normes IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 et VDE 0664
Facile à installer grâce à une conception de terminal unifiée et à l'indication de câblage
Indication de défaut de terre par un indicateur mécanique rouge en face avant
Compatible avec dispositif de cadenassage captif Acti9
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
117 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
56
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui