P6 Basic 15" ATOM 4 Cores Win10 24Vdc M2 128GB std endurance 8GB RAM
HMIP6D7B0NA0WNAN00
Expérience logicielle simple avec Ecostruxure machine SCADA Expert
Modules faciles à modifier pour répondre de manière flexible à divers besoins
Conçu en fonction de la norme de cybersécurité CEI 62443 pour les systèmes de contrôle
Écran élégant avec une grande visibilité
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
3 003 kg CO2 eq.
Use Better
Sans gaz fluoré
Ces gaz à fort potentiel de réchauffement climatique peuvent être utilisés dans les technologies d'isolation ou de coupure.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
55
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
+ Lifecycle Services
Trier par:
HMIYP6RUSW10B