P6 Basic W10" ATOM 4 Cores Win10 24Vdc M2 128GB std endurance 8GB RAM

HMIP6DDB0NA0WNAN00

notification_ok
Expérience logicielle simple avec Ecostruxure machine SCADA Expert
notification_ok
Modules faciles à modifier pour répondre de manière flexible à divers besoins
notification_ok
Conçu en fonction de la norme de cybersécurité CEI 62443 pour les systèmes de contrôle
notification_ok
Écran élégant avec une grande visibilité

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 548 kg CO2 eq.
Use Better
Sans gaz fluoré
information_stroke
Ces gaz à fort potentiel de réchauffement climatique peuvent être utilisés dans les technologies d'isolation ou de coupure.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
55
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

+ Lifecycle Services

Trier par:
Clé USB de récupération, Harmony P6 Basic, pour Windows 10 2021 LTSC

HMIYP6RUSW10B