contacteur inverseur TeSys LP2-K - 4P - AC-1 440V 20 A - bobine 24 V CC

LP2K09004BD3

type de circuit de contrôle:

notification_ok
Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 12A AC-3
notification_ok
Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client
notification_ok
Large gamme d'accessoires pour répondre à différentes utilisations par le client
notification_ok
Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
notification_ok
Performances environnementales du produit

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
122 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
63
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.