PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L1200xP600 mm

NSYSC1260

notification_ok
Offre une excellente protection contre les éclaboussures d'eau de pluie.
notification_ok
Le toit ne peut pas être utilisé avec les appareils de levage.
notification_ok
PanelSeT SFN : Il est possible d’utiliser un seul auvent avec des combinaisons d’armoires modulaires
notification_ok
Exemple : un auvent de 1 600 mm avec deux armoires couplées de 800 mm), Matériau : Acier galvanisé
notification_ok
Terminer : Finition structurée, poudre de polyester époxy

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
87 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.