PanelSeT - rail DIN sym. type B - montage au mur - 7,5x35mm - L400mm
NSYSDR40B
2 types : Type A : 35 x 15 mm, Type B : 35 x 7,5 mm
Matériau : Acier revêtu de zinc
Normes : CEI 715
Epaisseur : Type A : 15/10e mm, Type B : 10/10e mm
Fixation : Fixés aux plaques de montage ou autres éléments de fixation, montants non inclus dans l’alimentation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui