SFN Outdoor sans chassis 2000x800x400

NSYSFNHD20840

notification_ok
Sustainable design that contains recycled steel manufactured with renewable energy to face environmental challenges.
notification_ok
Convient aux espaces publics dans des environnements difficiles.
notification_ok
Conception ergonomique pour un fonctionnement pratique et plus rapide.
notification_ok
Peinture anti-corrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018).
notification_ok
Robuste, robuste et durable pour une protection maximale des composants.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
474 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
97
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

+ Lifecycle Services

Trier par:
ATV340E 380…500V 30kW Triphasé IP20 Montage mural avec filtre CEM intégré Ethernet

ATV340D30N4E

contacteur TeSys CAD-32 - 3 F + 2 O - instantané - 10 A- 220 V CA

CAD32M7