PanelSeT - 2 traverses légères - 400mm

NSYSLCR40

notification_ok
PanelSeT SFN et SFX : Fixation directe à la structure ou entre les traverses.
notification_ok
PanelSet SM : Fixation par profilés d’adaptation et traverses universelles 40 mm (une rangée)
notification_ok
entre les traverses dans toute autre position. Réglable avec pas de 25 mm.
notification_ok
Les traverses légères sont équipées d'une rangée de perçages de 5,2 mm de diamètre et d'un pas de 25 mm
notification_ok
Il permet la fixation avec une vis autotaraudeuse M6, réf. NSYST30M6S

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.