PanelSeT - longerons techniques - H1800 mm - lot de 2

NSYTVR18

notification_ok
Montants verticaux pour plaques et rails de fixation.
notification_ok
Ils peuvent être fixés sur les supports de fixation de la plaque de montage ou sur le support de fixation (refNSYMFB ).
notification_ok
Hauteur réglable par pas de 2,5 mm (avec écrous quart de tour, référence ou 25 mm (avec écrous à cage, réf. ).
notification_ok
Matériau : Acier galvanisé
notification_ok
Epaisseur : 20/10e mm

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
35 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.