Modicon Edge I/O NTS - Base de rechange - 2 Slots - Pour Module d'interface réseau ou d'extension de bus - Endurci

NTSXBA0201H

notification_ok
Revêtement conforme, plage de température étendue, fonctionnant dans un environnement sévère
notification_ok
Gagnez du temps et moins de temps sur le marché
notification_ok
Réduire les coûts et les temps d'arrêt imprévus
notification_ok
Augmenter la flexibilité
notification_ok
Piloté par les données et cybersécurisé

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
0,10347718799308928
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

+ Lifecycle Services

Trier par:
Modicon Edge I/O NTS - Module d'interface réseau - EtherNet/IP - Modbus TCP - 100Mbps - 2 RJ45

NTSNEC1200

Module d'interface réseau, Sercos III, 100 Mbps, 2 ports RJ45, Modicon Edge I/O NTS

NTSNSC1200