Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Evx Ferro
Image produit OVA43106E Schneider Electric

OVA43106E

Image produit OVA43106E Schneider Electric
OVA43106E

Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Evx
    nom de la finition
    Evx Ferro
    type de produit ou de composant
    Kit de conversion
    application de l’appareil
    Éclairage
    fonction
    Standard
    information additionnelle de l'appareillage
    Peut être inhibé par le mode de repos au moyen de la télécommande
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50 Hz
    puissance nominale en VA
    7 VA
    capacité de batterie
    4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) en ligne
    durée de recharge
    24 H
    flux de secours lumineux
    13 % du flux nominal pendant 1 h 30 49 W G5 fluorescent FHO T5
    13 % du flux nominal pendant 1 h 38 W GR10q fluorescent GE
    18 % du flux nominal pendant 2 h 30 24 W G5 fluorescent FHO T5
    20 % du flux nominal pendant 1 h 35 W G5 fluorescent FHE T5
    23 % du flux nominal pendant 2 h 21 W G5 fluorescent FHE T5
    25 % du flux nominal pendant 2 h 30 14 W G5 fluorescent FHE T5
    7 % du flux nominal pendant 1 h 30 54 W G5 fluorescent FHO T5
    10 % du flux nominal pendant 1 h 30 32 W G10q
    10 % du flux nominal pendant 1 h 30 36 W 2G11
    10 % du flux nominal pendant 1 h 40 W 2G11
    10 % du flux nominal pendant 1 h 40 W G10q
    10 % du flux nominal pendant 1 h 58 W G13
    10 % du flux nominal pendant 2 h 36 W 2G10
    11 % du flux nominal pendant 1 h 30 18 W G13
    11 % du flux nominal pendant 2 h 32 W Gx24q
    12 % du flux nominal pendant 1 h 30 26 W G24q
    12 % du flux nominal pendant 1 h 36 W G13
    14 % du flux nominal pendant 1 h 30 18 W G24q
    18 % du flux nominal pendant 1 h 30 18 W 2G11
    18 % du flux nominal pendant 1 h 30 2 x 18 W G13
    18 % du flux nominal pendant 1 h 30 28 W GR10q
    25 % du flux nominal pendant 1 h 30 13 W G24q
    25 % du flux nominal pendant 2 h 2 x 8 W G5
    33 % du flux nominal pendant 2 h 30 11 W 2G7
    34 % du flux nominal pendant 3 h 9 W 2G7
    8 % du flux nominal pendant 1 h 55 W 2G11
    type de lampe
    DEL témoin
    type de ballast
    Ballast electromagnetique
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    branchement appareil
    Connection to remote switch
    écart entre les centres
    Circuit: 140 mm
    Pile: 210 mm
    hauteur
    Pile: 35 mm
    Circuit: 32,5 mm
    largeur
    Circuit: 157 mm
    profondeur
    Pile: 39 mm
    Circuit: 40,5 mm
    poids du produit
    0,65 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    IEC 695-2-1
    EN 61347-2-7
    IEC 34-50
    IEC 50-11
    EN 60695-2-10
    EN 60924
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,650 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,420 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,830 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,650 dm
    Caractéristiques environnementales
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    • italien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.8 MB
    Date 9/01/20
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 1/09/08
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 280.3 KB
    Date 21/01/08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA43106E : Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah
    Description
    Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA43106E : Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah
    Description
    Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 2/07/20
    Description
    Evx Ferro - version standard - jusqu'à 58 W - en ligne - 4 Ah
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.