Capteur, SpaceLogic, PM1, PM2,5, PM4, PM10, analogique

SLASXXPX

notification_ok
Capteur, SpaceLogic SLA série PM, PM (1,2.5,4,10), vierge, sorties analogiques, boîtier blanc moyen
notification_ok
Le capteur prend en charge des sorties de 4 à 20 mA, de 0 à 5 V CC ou de 0 à 10 V CC
notification_ok
Le capteur peut être connecté à des contrôleurs AS, MP et RP, ainsi qu'à des contrôleurs tiers
notification_ok
Le capteur peut être intégré à l'EBO ou à un système BMS tiers
notification_ok
Le capteur offre une capacité de détection multiple pour les PM(1,2,5,4,10)

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
156 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
2
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.