Onduleur APC Smart-UPS C, 3000 VA, montage en rack, écran LCD, 230 V
SMC3000RMI2U
Gardez vos appareils allumés grâce à cet onduleur tour 2U 3kVA/2100W Line interactive pure.
La solution simple pour protéger les serveurs, les réseaux, les points de vente au détail et les communications VOIP.
Gardez une tension de sortie stable grâce à l'AVR, réglable selon vos besoins.
Protégez vos fichiers grâce à un arrêt progressif de vos serveurs et postes de travail.
Gardez le contrôle facilement grâce à un écran LCD simple à lire.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 619 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
15 %
Efficacité énergétique optimisée
L'efficacité énergétique de ce produit est supérieure d'au moins 10 % à la moyenne du marché ou à la génération précédente du produit.
Produit écoénergétique
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
58
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
+ Lifecycle Services
Trier par:
WBEXTWAR1YR-SP-04
WBEXTWAR3YR-SP-04