Contrôleur,SpaceLogic IP,MP-C,BACnet/IP,36 points,8entrées/sorties universelles type Uc,8 sorties relais type A,20entrées/sorties universelles type Ub
SXWMPC36A10001
Commutateur Ethernet double port BACnet/IP pour configurations réseau flexibles
Configuration et mise en service rapides à l'aide de EcoStruxure Building Commission
Bus capteur pour une intégration simple avec les capteurs d'espace de vie SpaceLogic
Cinq modèles standard disponibles avec une combinaison polyvalente de points d'E/S intégrés
Affichage optionnel qui fournit une vue d'ensemble et un contrôle des entrées et des sorties
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
636 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
0
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui