Contrôleur, Spacelogic MP-V, BACnet/IP/MSTP, 7 points, 3 entrées universelles, 3 sorties numériques Triac, 1 sortie analogique
SXWMPV7AX10002
BACnet/IP, commutateur Ethernet double port pour configurations de réseau flexibles
Support logiciel Ecostruxure Building Operation
Intègre un contrôleur, un actionneur de registre avec signal de retour et un capteur de débit d'air
Capteur de débit d'air étalonné en usine
Configuration et mise en service rapides via l'application de mise en service Ecostruxure Building
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
628 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
56
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui