MULTI CHARGER POWER SUPPLY 6W 5VDC/1.2A

ZARB10WSP

notification_ok
Provide complete innovative crane operator control solutions to help improve machine and crane operator efficiency
notification_ok
Simple modular design with great efficiency helps to reduce installation and maintenance downtime
notification_ok
Code d'identification unique sur la station de base pour une connexion cohérente et stable avec système de télécommande
notification_ok
Convient à une installation en environnement sévère ou en extérieur grâce à la protection IP66
notification_ok
Large gamme de températures de fonctionnement de -20°C à 55°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 122 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.