+ 4
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø30 - collerette af
ZB4FG04
collerette métallique chromée
Large plage de température de fonctionnement de -40°C à 70°C
classe I conforme à la norme CEI 60536
Niveau de protection contre les chocs jusqu'à la valeur nominale IK06
Résistance aux vibrations élevée avec vis de borne étanches
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui