Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Architectures de gestion des moteurs pour votre entreprise

Machine

Découvrez les architectures de notre solution de gestion des moteurs pour les machines. Réduisez l'optimisation de vos coûts et améliorez les performances de votre machine.

Bâtiment

Utilisez nos architectures de solutions de gestion des moteurs dédiées aux bâtiments, et bénéficiez d'une meilleure sécurité des personnes et des actifs, des performances des bâtiments et de la consommation d'énergie.

Offres de protection et de contrôle moteur

Points forts de l'offre

Maintenez vos moteurs en marche et poussez les limites de protection du moteur jusqu'à 500 A avec la gamme TeSys GV

Les nouvelles générations de disjoncteurs moteur magnétique et magnéto-thermique TeSys Deca Frame 2, 3, 4 and TeSys Giga Frame 5, 6 offrent une solution complète pour presque toutes les applications. Protection contre les courts-circuits et les surcharges, commande (MARCHE/ARRÊT) du moteur.

TeSys Deca GV2 : Disjoncteurs moteur jusqu'à 32A (15kW 415V AC3)
TeSys Deca GV3 : Disjoncteurs moteurs jusqu'à 73A (37kW 415V AC3)
TeSys Deca GV4 : Disjoncteurs moteurs jusqu'à 115 A (55kW 415V AC3)
TeSys Giga GV5/GV6 : Disjoncteurs-moteurs de 150 A à 500 A (de 55kW à 250kW 415V AC3) avec dispositifs de protection électroniques avancés.

Offres digitales pour la protection et le contrôle moteur

EcoStruxure Augmented Operator Advisor

EcoStruxure Augmented Operator Advisor met les informations en temps réel à portée de main des opérateurs grâce à la réalité augmentée. L'application permet de visualiser les paramètres actuels de production et les objets virtuels sur un coffret ou une machine.
Testez Augmented Operator Advisor gratuitement !

Nouveautés

TeSys Giga

La nouvelle génération de départs-moteurs haute puissance intelligent avec auto-diagnostique et alarme d'usure des contacts
Soyer informé de l’état d’usure des contacts lorsque leur durée de vie restante est inférieure à 15 %. Prévoyez en toute sérénité la maintenance de vos installations et le remplacement des modules de commutation de vos contacteurs grâce une conception modulaire facilitant l’accès à tous les éléments d’usure.
L'usure des contacts augmente chaque fois que le contacteur interrompt le courant dans le circuit de puissance. L'algorithme d'usure des contacts intégré au module de contrôle estime en continu la vitesse d'ouverture des contacts principaux. Lors de chaque ouverture, il détermine le niveau d'usure en fonction de l'état initial et de l'estimation de la vitesse. Ainsi, l'algorithme calcule la durée de vie restante des contacts. Lorsque la durée de vie restante des contacts est inférieure à 15 %, il est indiqué :
  • localement par le voyant de diagnostic en face avant du contacteur.
  • à distance par le module de signalisation d'usure à distance, option disponible sur contacteur évolué uniquement.
Grâce à cette indication de diagnostic, une maintenance prédictive peut être planifiée pour remplacer l'ensemble complet des modules de commutation et éviter la maintenance en cas de panne.

Promotions

Contacteur TeSys Giga avec un module de détection d'usure gratuit !

Le TeSys Giga dispose d'une fonction DEL d'autodiagnostic, qui indique avec précision la durée de vie du contacteur. À l'achat d'un contacteur TeSys Giga, vous recevrez gratuitement et pendant une période déterminée le module de diagnostic d'usure à distance (RWD). A l'aide de ce module, vous pourrez établir à distance un diagnostique de l'usure des contacts, contacteurs. Tous les avantages de cette promotion en un coup d'œil :

  • Montage facile et sans vis avec un équipement qui permet de diagnostiquer l'usure à distance.
  • Conçu pour répondre aux besoins d'applications exigeantes.
  • Accès facile et rapide aux accessoires et aux équipements auxiliaires par l'avant.
  • Le produit porte le label Green Premium.
Promotion TeSys Giga

Documents et outils

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle
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
Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider.
Comment pouvez-vous bénéficier de nos solutions de commande des moteurs et de protection des moteur ?
Schneider Electric développe des contrôleurs intelligents de moteur et des solutions de protection des moteurs haut de gamme pour améliorer la sécurité et les performances de vos moteurs, et ainsi améliorer la gestion avancée des actifs et l'efficacité énergétique. En tant que leader des logiciels industriels et d'ingénierie, Schneider Electric contribue à la conception de solutions durables de protection des moteurs dans l'ensemble du système électrique et des processus industriels en fournissant une approche architecturale robuste, testée et validée pour la gestion de vos moteurs. Découvrez EcoStruxure Motor Control Configurator, et développez votre solution complète pour la protection et la commande des moteurs avec un démarreur direct, un démarreur progressif ou un variateur de vitesse. Nos contrôleurs de moteur TeSys, Altivar et Easergy offrent une solution complète pour démarrer, commander, contrôler et surveiller les moteurs et les charges BT et MT, couvrant le démarrage direct, le démarrage progressif et le contrôle de vitesse variable pour que vos moteurs fonctionnent et repoussent les limites de la  protection moteur.