Le plus petit et le plus léger des onduleurs lithium-ion jusqu'à 10 kW. La technologie révolutionnaire de Smart-UPS Ultra est conçue pour les environnements en périphérie et les micro centres de données. La gamme Smart-UPS Ultra offre une densité de puissance plus élevée dans un format réduit avec un montage flexible, ce qui permet d'augmenter la puissance, l'espace et les équipements à la périphérie.
Smart-UPS Ultra : 2,5 fois plus de puissance, 50 % plus léger, 50 % plus petit
La meilleure solution d'onduleur de sa catégorie
Jusqu'à 50 % plus léger et plus petit que les onduleurs similaires
Acheter maintenant
Moins, c'est plus
Protection de l'alimentation haute performance avec plus de puissance dans un encombrement réduit, permettant d'augmenter l'alimentation, l'espace et l'équipement informatique à la périphérie.
Télécharger la brochureExaminer en détail
Découvrez Smart-UPS Ultra sous tous les angles et obtenez une vue approfondie des principales caractéristiques grâce à une visite interactive.
En savoir plus sur la technologie et l'innovation qui se cachent derrière le Smart-UPS Ultra
Prenez des décisions éclairées
Découvrez les cinq types d'onduleurs pour faire un choix éclairé.
Télécharger le livre blanc
Nouvelle technologie, nouvel onduleur
Découvrez comment une technologie innovante combinée à des batteries lithium-ion permet de réduire les coûts de maintenance jusqu'à 30 % par rapport aux onduleurs VRLA.
Lire l'e-book
Écouter les experts
Nos blogs fournissent des informations précieuses sur le marché de la protection de l'alimentation électrique d'aujourd'hui
Explorer dès maintenant
Options de surveillance et de gestion à distance de l'onduleur
Surveillance sécurisée et à distance
Surveillance à distance prête à l'emploi sur un portail Web sécurisé via le port Ethernet SmartConnect.
En savoir plus sur SmartConnectGestion de l'onduleur via le port série
Gérez les onduleurs et activez l'arrêt progressif de l'infrastructure informatique connectée via une connexion série dédiée.
Découvrir PowerChute Serial ShutdownGestion des onduleurs via le réseau
Gérez les onduleurs et activez l'arrêt progressif de l'infrastructure informatique connectée à distance sur le réseau.
Découvrir PowerChute Network Shutdown
Les partenaires gagnent en compétitivité grâce à une protection de l'alimentation innovante
Devenir partenaire
Créez ou développez votre activité en tant que partenaire certifié en profitant de ressources et de tarifs exclusifs. Déjà partenaire ? Connectez-vous dès maintenant !
Visiter le portail des partenaires
Simplifiez votre conception à la périphérie
Notre configurateur Local Edge vous aide à concevoir des solutions Edge Computing haut de gamme.
Se connecter pour concevoir sa solution d'onduleur