Les moteurs sont des actifs critiques, ainsi que de grands consommateurs d'énergie électrique qui utilisent en moyenne 60 % de l'énergie électrique dans les entreprises industrielles. Une approche architecturale robuste, testée et validée de la gestion de vos moteurs libère davantage de sécurité et de performances pour vos moteurs, ce qui permet une gestion avancée des actifs et une efficacité énergétique renforcée. Avec un vaste portefeuille d'offres, des compétences et un savoir-faire, Schneider Electric peut vous aider à bâtir une solution d'intégration moteur durable pour l'ensemble du système électrique et des processus industriels.
Offres de protection et de contrôle moteur

-
Alimentation électrique
1Basée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la série robuste Pact comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des dispositifs à courant résiduel et des fusibles de classe mondiale, pour toutes les applications standard et spécifiques. -
Contrôle et protection des moteurs
2TeSys, Altivar et Easergy offrent une solution complète pour démarrer, contrôler, protéger et surveiller les moteurs et les charges BT et MT, couvrant le démarrage direct, le démarrage progressif et le contrôle de vitesse variable. -
Intégration en armoire
3Installez et branchez tous les périphériques dans le tableau de distribution série Set ou dans les enveloppes universelles, avec le logiciel pour prendre en charge la configuration, les devis et l'exécution des commandes. -
Intégration des systèmes
4Connectez et intégrez tous les périphériques aux systèmes EcoStruxure pour les machines, les bâtiments, les infrastructures ou les processus via le logiciel le plus moderne et le plus puissant, basé sur les outils. -
Gestion des actifs
5Les nouveaux Advisors numériques basés sur le cloud de la plate-forme EcoStruxure fournissent un nouveau service à la machine, à l'équipement ou à l'ensemble du processus, afin de s'assurer que les ressources soient toujours à leur meilleure efficacité et santé.
Alimentation électrique
1Basée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la série robuste Pact comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des dispositifs à courant résiduel et des fusibles de classe mondiale, pour toutes les applications standard et spécifiques.
Contrôle et protection des moteurs
2TeSys, Altivar et Easergy offrent une solution complète pour démarrer, contrôler, protéger et surveiller les moteurs et les charges BT et MT, couvrant le démarrage direct, le démarrage progressif et le contrôle de vitesse variable.
Intégration en armoire
3Installez et branchez tous les périphériques dans le tableau de distribution série Set ou dans les enveloppes universelles, avec le logiciel pour prendre en charge la configuration, les devis et l'exécution des commandes.
Intégration des systèmes
4Connectez et intégrez tous les périphériques aux systèmes EcoStruxure pour les machines, les bâtiments, les infrastructures ou les processus via le logiciel le plus moderne et le plus puissant, basé sur les outils.
Gestion des actifs
5Les nouveaux Advisors numériques basés sur le cloud de la plate-forme EcoStruxure fournissent un nouveau service à la machine, à l'équipement ou à l'ensemble du processus, afin de s'assurer que les ressources soient toujours à leur meilleure efficacité et santé.