Nos marques

Sélectionnez votre emplacement

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Architectures testées, validées et documentées

Les architectures TVDA peuvent vous aider à élaborer rapidement une solution d'automatisation, depuis la conception des machines jusqu'à l'ingénierie, en passant par l'installation et la documentation. Réduisez le temps nécessaire pour la conception, l'installation et la mise en service grâce à ces architectures flexibles, aux fonctionnalités validées et prêtes à l'emploi.

Solution

La solution Distribué | Contrôleur logique Modbus TCP M251 TVDA est conçue pour les applications qui requièrent flexibilité, transparence totale du système et exécution rapide du programme. Cette architecture combine un contrôleur logique Modicon M251, des variateurs de vitesse, des servomoteurs et des systèmes d'E/S modulaires.
Avec la station distante intégrée, ce système propose, en outre, une fonctionnalité distribuée améliorée pour une commande moteur simple. Cette solution TVDA (testée, validée, bien maîtrisée) Ethernet peut être combinée à d'autres TVDA pour les applications à commande décentralisée.

Avantages

> Systèmes évolutifs et flexibles pour créer des solutions économiques. > Compatibilité et flexibilité avec différentes options de connectivité. > Architectures prêtes à l'emploi avec modèles préconfigurés de projets d'automates et d'IHM. > Documentation système complète avec liste de composants et schémas de câblage. > Modules de dispositifs pour une adaptation système simple et rapide.
> Un seul ensemble de logiciels pour configurer et réaliser la maintenance de la totalité du système. > Fonctions de visualisation intégrées sous forme de pages Web définies par l'utilisateur et indépendantes de toute plateforme. > Accès complet à distance pour la programmation, l'exploitation et la surveillance.

Applications

Contrôle de la manutention
.

Guide utilisateur du système

Ce guide de l'utilisateur système contient une documentation complète du système, notamment la nomenclature et des instructions complètes concernant l'installation, la configuration et le paramétrage du système.

Schémas de câblage

Téléchargez les schémas de câblage des architectures testées, validées et documentées (TVDA).

Produits phares

 

Contrôleur logique - Modicon M251

 

Lexium 32 & Moteurs

 

Système d'E/S modulaires Modicon TM5 IP20

 

Modicon TM3

 

Modicon TM7 IP67 modular I/O system

 

Preventa XPS

 

Altistart 01

 

Modicon TM7 IP67 modular I/O system

 

TeSys Deca contacteurs

 

TeSys Deca - Taille 2

 

Capteurs & système RFID

 

Power supplies for industrial use, rail mounting

 

HMI et PC industriel

 

Boutons poussoirs et voyants

 

Modicon Switch

 

PowerPact Multistandard

Logiciels favoris

 

EcoStruxure™ Operator Terminal Expert

 

EcoStruxure™ Machine Expert

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.