Trouver. Sélectionner. Commander.

  • 1. Trouvez ce dont vous avez besoin
  • 2. Faites votre choix
  • 3. Choisissez la manière dont vous souhaitez passer commande

Découvrez les produits Schneider Electric

  • iC60N - disjoncteur modulaire - 1P - 4 A - courbe B

  • Modular enclosure, PrismaSeT XS, surface, 3 x 13 modules, 1 earth terminal block, plain white door

  • Contacteur TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 24VCC

  • contacteur TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 24VCC

  • Harmony XB5, Bouton poussoir Antimicrobial, Encastré, Plastique, Ø30mm, 1 NO, Sans marquage, Vert

  • Harmony XVB7 - Elément lumineux Rouge - Eclairage constant - LED 24 VCC

  • PanelSeT SFN - cellule - 1 porte - avec châssis - assemblé - 2000x1000x400 mm

  • ATV320C 200…240V 0.37kW Monophasé IP20 Montage mural avec filtre CEM intégré

  • ATV320C 200…240V 0.75kW Monophasé IP20 Montage mural avec filtre CEM intégré

Foire aux questions

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.