Eixos sincronizados| Controlador de movimento Sercos LMC216
Para máquinas com até 16 servoeixos sincronizados (CANmotion).
Arquiteturas testadas, validadas e documentadas
As arquiteturas testadas, validadas e documentadas (TVDA) podem ajudá-lo a montar rapidamente uma solução de automação, do projeto e engenharia da máquina à sua instalação e documentação. Reduza o tempo necessário para projetar, instalar e comissionar, com arquiteturas flexíveis, validadas e prontas para uso.
Solução
Eixos sincronizados de alto desempenho| A arquitetura de controle Sercos Motion com Controlador LMC216 pode servir de exemplo para automatizar uma ampla gama de máquinas típicas, de médio porte e servo acionadas: os servoacionamentos integrados, de eixos múltiplos e únicos podem ser operados em configurações mistas.
Acionamento, E/S e salvar a comunicação em barramento de automação Sercos minimizam o cabeamento. Termos funcionalidades para aplicações típicas disponíveis como software comercial padrão, levando à máxima flexibilidade ao projetar máquinas.
Benefícios
> A solução baseia-se no PacDrive 3, uma tecnologia de movimento lógico comprovada, que unifica a funcionalidade de controle de CLP, movimento e robótica em uma única plataforma de hardware.
> A comunicação do acionamento Sercos permite a implementação de comunicação de E/S e uma comunicação segura usando um único barramento de campo baseado em Ethernet.
> Com sua arquitetura de sistema centralizado, o PacDrive é a solução ideal para controlar uma ampla variedade de produção acionada por servoacionamentos
> Estruturas de programa totalmente integradas, compatíveis com a norma IEC 61131-3.
> Atualmente, mais de 80.000 máquinas no mundo inteiro são controladas por PacDrive.
Aplicações
Controle de embalagemControle de movimentação de material